Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.

تحديد متجر

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
تسجيل
Caterpillar
أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

أكمل تفاصيل ضرائبك في أي وقت هنا.
الصفحة الرئيسيةأطقم الترقيات والإصلاحاتأطقم الإصلاح والخدمةالمكونات الإلكترونية329-4513: طقم منظم الجهد
الصفحة الرئيسيةأطقم الترقيات والإصلاحاتأطقم الإصلاح والخدمةالمكونات الإلكترونية329-4513: طقم منظم الجهد
329-4513: طقم منظم الجهد

تحويل منظم الجهد الرقمي لطقم Cat®

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
329-4513: طقم منظم الجهد
329-4513: طقم منظم الجهد

تحويل منظم الجهد الرقمي لطقم Cat®

العلامة التجارية: Cat

قطع الغيار المشمولة في هذه المجموعة

لا تتوفر أي نتائج.

7C-5708: عروة تركيب منظم الجهد
7C-5708: عروة تركيب منظم الجهدالكمية: 3
267-8462: مجموعة طرفية لتروس التبديل
267-8462: مجموعة طرفية لتروس التبديلالكمية: 1
246-5764: فاصل محمل منظم الجهد
246-5764: فاصل محمل منظم الجهدالكمية: 3
7C-5709: جلبة منظم الجهد
7C-5709: جلبة منظم الجهدالكمية: 3
115-9550: كتيفة تركيب بسمك 3.2 مم
115-9550: كتيفة تركيب بسمك 3.2 ممالكمية: 1
4P-8134: مشبك حلقي بعرض قامطة 21,00 مم
4P-8134: مشبك حلقي بعرض قامطة 21,00 ممالكمية: 1
8T-4205: وردة صلبة بسمك 2 مم
8T-4205: وردة صلبة بسمك 2 ممالكمية: 5
033-2075: وردة
033-2075: وردةالكمية: 6
7X-0271: مسمار سداسي الرأس 1/4 بوصة-20 x 5 1/2 بوصة
7X-0271: مسمار سداسي الرأس 1/4 بوصة-20 x 5 1/2 بوصةالكمية: 3
243-4271: مجموعة العدة
243-4271: مجموعة العدةالكمية: 1
314-7755: منظم الجهد الرقمي
314-7755: منظم الجهد الرقميالكمية: 1
7X-2501: مسمار مُلَولب سداسي الرأس 1/4 بوصة -20 × 1 1/4 بوصة
7X-2501: مسمار مُلَولب سداسي الرأس 1/4 بوصة -20 × 1 1/4 بوصةالكمية: 1
6V-8185: صامولة سداسية 0,250 بوصة
6V-8185: صامولة سداسية 0,250 بوصةالكمية: 7
301-2980: مفتاح تبديل أحادي القطب 28 فولت
301-2980: مفتاح تبديل أحادي القطب 28 فولتالكمية: 1
عرض 1 إلى 14 من 14
الوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 329-4513

لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 329-4513

محرك مجموعة المولد

3612 3608 3606 3616

المولد

SR4 SR4BHV

محرك الغاز

G3608 G3612 G3616

مجموعة المولد

G3520C 3516C G3520E 3516B 3512

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة