Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.

Vælg butik

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
Registrér dig
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor452-9918: Ombyg topstykkesæt
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor452-9918: Ombyg topstykkesæt
452-9918: Ombyg topstykkesæt

Genopbygningssæt til topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder
452-9918: Ombyg topstykkesæt
452-9918: Ombyg topstykkesæt
452-9918: Ombyg topstykkesæt

Genopbygningssæt til topstykke

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

316-5981: Skive til topstykke med udvendig diameter på 44,5 mm
316-5981: Skive til topstykke med udvendig diameter på 44,5 mmAntal: 2
133-9306: 103mm samlet længde grå jern støbt ventil guide
133-9306: 103mm samlet længde grå jern støbt ventil guideAntal: 2
316-5980: Stålventilspindeltætning
316-5980: StålventilspindeltætningAntal: 2
289-9745: 50 mm stållegering støbt udstødnings V sædeindsats
289-9745: 50 mm stållegering støbt udstødnings V sædeindsatsAntal: 2
183-8809: 48 mm stållegering støbt indsugning V sædeindsats
183-8809: 48 mm stållegering støbt indsugning V sædeindsatsAntal: 2
197-7055: 12,70 mm lang ventilholderlås
197-7055: 12,70 mm lang ventilholderlåsAntal: 4
316-5977: 71,40mm fri længde indvendig ventilkompressionsfjeder
316-5977: 71,40mm fri længde indvendig ventilkompressionsfjederAntal: 4
3B-0645: 32,08 mm udvendig diameter uden gevind kopprop
3B-0645: 32,08 mm udvendig diameter uden gevind koppropAntal: 5
3B-0623: 25,73 mm udvendig diameter uden gevind kopprop
3B-0623: 25,73 mm udvendig diameter uden gevind koppropAntal: 5
316-5976: 74,80 mm fri længde ydre ventilkompressionsfjeder
316-5976: 74,80 mm fri længde ydre ventilkompressionsfjederAntal: 4
197-6995: 17,49 mm grå jernstøbt ventilstyring
197-6995: 17,49 mm grå jernstøbt ventilstyringAntal: 2
316-5979: 14,40 mm ID Topstykke udstødningsrotocoil
316-5979: 14,40 mm ID Topstykke udstødningsrotocoilAntal: 2
468-8824: Motorhoved indløbsventil
468-8824: Motorhoved indløbsventilAntal: 2
468-8825: Motorhoved udstødningsventil
468-8825: Motorhoved udstødningsventilAntal: 2
316-5978: 10,54 mm ID Topstykke Indsugning Rotoolie
316-5978: 10,54 mm ID Topstykke Indsugning RotoolieAntal: 2
9S-8002: 7/16-20 gevind med sekskantet drev
9S-8002: 7/16-20 gevind med sekskantet drevAntal: 4
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 4
2A-4429: 9,37 mm lang V holderlås
2A-4429: 9,37 mm lang V holderlåsAntal: 4
Viser 1 til 18 af 18
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 452-9918

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 452-9918

MARINE, EKSTRA

3512B 3508B 3516B

PETROMOTOR

3512 3512B

PETROPAKKE

3508

MARINEMOTOR

3516 3512 3508 3508B 3516B 3512B

GRAVEMASKINE TIL MINEDRIFT

5230

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

HJULLÆSSER

994

GENERATORAGGREGAT

3508 3516C GEN 3516 3516B 3508B 3512 3512B

LASTVOGN

785 789 793 793B 777B 785B

LARVEBÅNDSDOZER

D11N

MOTOR

3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM

INDUSTRIEL MOTOR

3508 3512 3516

EFFEKTMODUL

3516C PM3516 PM3512 PP3516

TRAKTOR

776C 776B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet