Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Filiale auswählen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
Registrieren
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeElektronik454-3970: Schlauchsatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeElektronik454-3970: Schlauchsatz
454-3970: Schlauchsatz

Cat®-Schlauchsatz (Säulenventil)

Marke: Cat

Produktbilder
454-3970: Schlauchsatz
454-3970: Schlauchsatz
454-3970: Schlauchsatz
454-3970: Schlauchsatz
454-3970: Schlauchsatz

Cat®-Schlauchsatz (Säulenventil)

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

466-2881: SCHLAUCH
466-2881: SCHLAUCHAnzahl: 1
262-0492: Schneckenantriebsklemme mit mindestens 12,00 mm
262-0492: Schneckenantriebsklemme mit mindestens 12,00 mmAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 2 von 2
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 454-3970
Material: Corrosion Preventative Fluid
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 454-3970

ROHRVERLEGER

PL61

ASPHALTFERTIGER

AP500F AP655F AP600F AP555F

BAGGERLADER

444F2 440 416F2 450 420F2 428F2 432F2 430F2 434F2

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

420F2 316F

ASPHALTVERDICHTER

CB16 CB15 CB13

VIBRATIONSVERDICHTER

CS-64B CS-76B CB-66B CS-56B CS-68B CP-54B CP-74B CS-74B CB-64B CS-54B CS-66B CS-78B CB-68B CP-56B CP-68B

SECHSKANTBASIERTE SPL-LÖSUNG

313F

INDUSTRIEMOTOR

C4.4

GUMMIRADWALZE

CW34 CW-34

LADEKRAN

2384D 2484D 559D 579D

TELEHANDLER

TH3510D TL1055D TH408D TH357D TL1255D

MOBILBAGGER

M323F

KOMPAKTRADLADER

914M 918M 910M

KETTENDOZER

D6K2 XL D3K2 LGP D4 D6K2 LGP D4K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D4K2 XL D5K2 LGP

BAGGER

316F L 312F 316F 325F LCR 323F LN 323F 318F L 320 323F OEM 320F L 315F LCR 318F 313F L 314F CR 313F 320 GC 325F

VERDICHTER

CCS9 CB13 CB15 CB16

BODENVERDICHTER

CS11 CS12 CS14 CS16 CS19 CP11 CP12 CP16

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt