Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioHerramientas de cortePlacas de desgastePlacas de desgaste del borde de la base100-6357: Placa de desgaste del borde de la base
InicioHerramientas de cortePlacas de desgastePlacas de desgaste del borde de la base100-6357: Placa de desgaste del borde de la base
100-6357: Placa de desgaste del borde de la base

Placa de desgaste de borde de base biselada empernable Cat® de 45 mm: inferior

Marca: Cat

Imágenes del producto
100-6357: Placa de desgaste del borde de la base
100-6357: Placa de desgaste del borde de la base
100-6357: Placa de desgaste del borde de la base
100-6357: Placa de desgaste del borde de la base
100-6357: Placa de desgaste del borde de la base

Placa de desgaste de borde de base biselada empernable Cat® de 45 mm: inferior

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas relacionadas
8J-2928: Perno de arado de 95,25 mm de largo con rosca 1-8
8J-2928: Perno de arado de 95,25 mm de largo con rosca 1-8

Perno de arado de 1” - 8 x 3 ¾”

Revise el precio
2J-3507: 1''-8 Tuerca hexagonal
2J-3507: 1''-8 Tuerca hexagonal

Tuerca de cadena

Revise el precio
5P-8250: Arandela dura de 5 mm de grosor
5P-8250: Arandela dura de 5 mm de grosor

La arandela dura del calentador del agua de las camisas Cat® tiene por objeto sujetar y distribuir de forma segura la presión para un sellado eficaz en los calentadores de agua de las camisas.

Revise el precio
8J-2928
8J-2928: Perno de arado de 95,25 mm de largo con rosca 1-8
Revise el precio
2J-3507
2J-3507: 1''-8 Tuerca hexagonal
Revise el precio
5P-8250
5P-8250: Arandela dura de 5 mm de grosor
Revise el precio
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido