Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमअंडरकैरेजअंडरकैरिज किटलिंक ग्रुप किट616-1263: लिंक किट
होमअंडरकैरेजअंडरकैरिज किटलिंक ग्रुप किट616-1263: लिंक किट
616-1263: लिंक किट

Cat® Link Kit GLT4, Press Fit Master, 49 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

ब्रांड: Cat

fallback-image
616-1263: लिंक किट

Cat® Link Kit GLT4, Press Fit Master, 49 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

ब्रांड: Cat

आइटम शामिल हैं

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

1S-1860: ट्रैक नट
1S-1860: ट्रैक नटमात्रा: 392
6V-1792: ट्रैक बोल्ट
6V-1792: ट्रैक बोल्टमात्रा: 392
565-6744: लिंक असेंबली-ट्रैक
565-6744: लिंक असेंबली-ट्रैकमात्रा: 2
3 के 1 से 3 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 616-1263 के लिए विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 616-1263 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Track Bolt Thread: 0.75
Track Pitch (mm): 202.81
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (in): 7.985
Pin Retention System: Ppr2
Grease Track Type: GLT4
UC System: HD
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: 0.75
Seal And Lube Type: SALT
Master Link Type: Press Fit Master
Number of Sections: 49
अधिक देखें
पार्ट नंबर 616-1263 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

325C FM

ट्रैक फ़ेलर बंचर

TK741 522 521 TK722 TK721

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
650-8804: लिंक किट
650-8804: लिंक किट

Cat® Link Group Kit GLT, Press Fit Master, 54 Sections, Press Fit, Sealed, 215.9mm Track Pitch

कीमतें जांचें
616-1273: लिंक किट
616-1273: लिंक किट

Cat® Link Kit GLT4, Retaining Ring, 51 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

कीमतें जांचें
650-8804
650-8804: लिंक किट
कीमतें जांचें
616-1273
616-1273: लिंक किट
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें