Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलवियर प्लेट्ससोल प्लेट्स620-7272: 50 मिलीमीटर बोल्ट-ऑन सोल प्लेट किट (मात्रा 3)
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलवियर प्लेट्ससोल प्लेट्स620-7272: 50 मिलीमीटर बोल्ट-ऑन सोल प्लेट किट (मात्रा 3)
620-7272: 50 मिलीमीटर बोल्ट-ऑन सोल प्लेट किट (मात्रा 3)

ब्रांड: Cat

fallback-image
620-7272: 50 मिलीमीटर बोल्ट-ऑन सोल प्लेट किट (मात्रा 3)

ब्रांड: Cat

आइटम शामिल हैं

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

135-9668: बोल्ट-ऑन सोल प्लेट
135-9668: बोल्ट-ऑन सोल प्लेटमात्रा: 3
3R-2299: 1 1/4''-7 x 3'' हेक्स हेड बोल्ट
3R-2299: 1 1/4''-7 x 3'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 21
4K-0684: 1 1/4 इंच हार्ड वॉशर
4K-0684: 1 1/4 इंच हार्ड वॉशरमात्रा: 21
3K-9770: नट
3K-9770: नटमात्रा: 21
4 के 1 से 4 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 620-7272 के लिए विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 620-7272 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Thickness (in): 1.969
अधिक देखें
पार्ट नंबर 620-7272 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

844H 844 844K

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें