Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisElektronik457-0052: Kit Kontak Klakson
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisElektronik457-0052: Kit Kontak Klakson
457-0052: Kit Kontak Klakson

Kit Kontak Klakson Cat®

Merek: Cat

fallback-image
457-0052: Kit Kontak Klakson

Kit Kontak Klakson Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi dealer Anda

Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
.

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 457-0052

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Keseluruhan (mm): 68,8
Panjang Keseluruhan (in.): 2,71
Lebar Keseluruhan (mm): 64,0
Lebar Keseluruhan (in.): 2,52
Tinggi keseluruhan (mm): 22,6
Tinggi Keseluruhan (in.): 0,89
Material: Baja
Berat (kg): 0,03
Bobot (lb): 0,07
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 457-0052

WHEEL LOADER

908M 906M 908M OEM

COMPACT WHEEL LOADER

914K 914M 908M 906M 918M 920K 910K 910M 914 910 903D 907H 903C 901C 907H2 906H2 908H2 907M 903 902 901 920 902C 908H 906H 902C2 901C2 903C2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti