Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaPeralatan Pengolah TanahPelat KeausanPelat Bawah622-2282: Kit Pelat Tunggal yang Dipasang dengan Baut 50 mm (Jumlah 2)
BerandaPeralatan Pengolah TanahPelat KeausanPelat Bawah622-2282: Kit Pelat Tunggal yang Dipasang dengan Baut 50 mm (Jumlah 2)
622-2282: Kit Pelat Tunggal yang Dipasang dengan Baut 50 mm (Jumlah 2)

Merek: Cat

fallback-image
622-2282: Kit Pelat Tunggal yang Dipasang dengan Baut 50 mm (Jumlah 2)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Item disertakan

Tidak tersedia hasil.

135-9668: Pelat Sol yang Dibaut
135-9668: Pelat Sol yang DibautKuantitas: 2
4K-0684: Ring Keras 1 1/4 Inci
4K-0684: Ring Keras 1 1/4 InciKuantitas: 14
3K-9770: MUR
3K-9770: MURKuantitas: 14
3R-2299: Baut Kepala Hex 1 1/4"-7 x 3
3R-2299: Baut Kepala Hex 1 1/4"-7 x 3Kuantitas: 14
Menunjukkan 1 hingga 4 dari 4
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 622-2282

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 622-2282

Unit Pengukuran

ASMetrik
Attachment Method: Bolt-on
Thickness (in): 1,969
Quantity: 2
Thickness (mm): 50,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 622-2282

TRAKTOR TIPE TRACK

D10N D10R D10T2 D10T

WHEEL DOZER

824G II 824H 824G 834H 824 834 834K 824K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti