Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು001-6498: 1/4-18 ರಿಂದ 9/16-18 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೊಣಕೈ
ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು001-6498: 1/4-18 ರಿಂದ 9/16-18 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೊಣಕೈ
001-6498: 1/4-18 ರಿಂದ 9/16-18 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೊಣಕೈ

Cat® 1/4"-18 ರಿಂದ 9/16"-18 45 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ NPTF

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
001-6498: 1/4-18 ರಿಂದ 9/16-18 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೊಣಕೈ
001-6498: 1/4-18 ರಿಂದ 9/16-18 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೊಣಕೈ
001-6498: 1/4-18 ರಿಂದ 9/16-18 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೊಣಕೈ
001-6498: 1/4-18 ರಿಂದ 9/16-18 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೊಣಕೈ
001-6498: 1/4-18 ರಿಂದ 9/16-18 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೊಣಕೈ

Cat® 1/4"-18 ರಿಂದ 9/16"-18 45 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಬೋ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ NPTF

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
3J-1907: 11.89 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
3J-1907: 11.89 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್

Cat®Stor O ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ (SAE 9/16-18) (ಲೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ವೀಲ್ ಗ್ರೂಪ್)

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-3250: 11.89mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
6V-3250: 11.89mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

Cat® ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್ 9/16-18" ಸ್ಟೋರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)

Cat®Stor O Ring Seal (SAE 9/16-18) (Wiring, Pump Group)

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
3J-1907
3J-1907: 11.89 ಮಿಮೀ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಸದ ಸೀಲ್-O-ರಿಂಗ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
6V-3250
6V-3250: 11.89mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
214-7568
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ