Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten. Probeer het opnieuw.

Winkel selecteren

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
Registreren
Caterpillar
U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

U kunt hier uw belastinggegevens vervolledigen.
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsHydrauliekAlgemene reparatie- en onderhoudskits voor hydrauliek587-9321: Cartridgekit luchtdroger
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsHydrauliekAlgemene reparatie- en onderhoudskits voor hydrauliek587-9321: Cartridgekit luchtdroger
587-9321: Cartridgekit luchtdroger

Cat® cartridgekit luchtdroger

Merk: Cat

Productafbeeldingen
587-9321: Cartridgekit luchtdroger
587-9321: Cartridgekit luchtdroger
587-9321: Cartridgekit luchtdroger
587-9321: Cartridgekit luchtdroger
587-9321: Cartridgekit luchtdroger

Cat® cartridgekit luchtdroger

Merk: Cat

Onderdelen in deze set

Er zijn momenteel geen bijbehorende onderdelen voor deze set.

Als u meer informatie nodig hebt, kunt u neem contact op met uw dealer

Bezoek de winkel:

of gebruik onze Contactformulier
.

BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 587-9321

Meeteenheden

VSMetrisch
Gewicht (kg): 2,42
Gewicht (lb): 5,33
Material: Carbon Steel
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 587-9321

STEENGROEVETRUCK

777E

MOTORGRADER

12H 140 160 12K 143H 160K 140K 2 140K 160H 120K 140H 163H 14H 120K 2 16H

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen