Logga in
Bandplatta (trekamsband) (spår)
Varumärke: Cat
Bandplatta (trekamsband) (spår)
Varumärke: Cat
27,559
0.984
0.433
Bandplatta (trekamsband) (spår)
8,5
27,559
0,8661
Cat® Bandplatta för att förbättra grepp och stabilitet i olika terränger, vilket säkerställer effektiv och pålitlig rörelse
27,559
0.984
0.433
Cat® 700 mm Bandplatta av trekamstyp, slitsad
Cat® Track Shoe Triple Grouser, 800mm Wide, Regular Joint, HD, Slotted Hole
Cat® Kraftig bandbandssko av trekamstyp av 600 mm, slitsad
Kraftig bandplatta (trekamstyp, mittstansad)
Cat® 800 mm bred, 800 bandsko av trekamstyp ger bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Bandplatta (trekamsband) (spår)
Bandplatta (trekamsband) (spår)
Bandplatta (trekamsband) (spår)
Bandplatta för krävande tillämpningar (trekamsband) (spår)
Cat® 850 mm Bandplatta av trekamstyp, slitsad
Cat® bandplattor är konstruerade för att ge stabilitet, dragkraft och skydd i krävande arbetsmiljöer
Bandplatta (trekamsband) (spår)
Cat® Kraftig bandbandssko av trekamstyp av 800 mm, slitsad
Bandplatta (trekamstyp, mittstansad)
Cat® 600 mm bred 600-bandsko av trekamstyp för bättre grepp, stabilitet och stöd för underredet
Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.
Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.
Renoverad
Ingen återbetalning
Sats
Utbytt