Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ ลองอีกครั้ง

เลือกร้านค้า

กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
ลงทะเบียน
Caterpillar
กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ทั่วไป20R-3529: กลุ่มไส้กรองอนุภาคดีเซล
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ทั่วไป20R-3529: กลุ่มไส้กรองอนุภาคดีเซล
20R-3529: กลุ่มไส้กรองอนุภาคดีเซล

ชุดไส้กรองอนุภาคดีเซล (DPF) (UTN) Cat Reman

แบรนด์:

Cat® Reman
ความแตกต่างของ Cat Reman สามารถพบได้ในความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบคุณภาพเหมือนใหม่ ผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าของเราใช้เทคนิคล้ำสมัยตั้งแต่การออกแบบและวิศวกรรมไปจนถึงการประกอบและการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Cat Reman มากกว่า 8,000 รายการ ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันชิ้นส่วน Caterpillar 12 เดือนเหมือนใหม่ †

† อาจมีข้อจำกัด สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ที่ได้รับอนุญาต

Cat® Reman
Cat Reman
ความแตกต่างของ Cat Reman สามารถพบได้ในความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบคุณภาพเหมือนใหม่ ผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าของเราใช้เทคนิคล้ำสมัยตั้งแต่การออกแบบและวิศวกรรมไปจนถึงการประกอบและการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Cat Reman มากกว่า 8,000 รายการ ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันชิ้นส่วน Caterpillar 12 เดือนเหมือนใหม่ †
† อาจมีข้อจำกัด สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ที่ได้รับอนุญาต

รูปภาพผลิตภัณฑ์
20R-3529: กลุ่มไส้กรองอนุภาคดีเซล
20R-3529: กลุ่มไส้กรองอนุภาคดีเซล
20R-3529: กลุ่มไส้กรองอนุภาคดีเซล

ชุดไส้กรองอนุภาคดีเซล (DPF) (UTN) Cat Reman

แบรนด์:

Cat® Reman
ความแตกต่างของ Cat Reman สามารถพบได้ในความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบคุณภาพเหมือนใหม่ ผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าของเราใช้เทคนิคล้ำสมัยตั้งแต่การออกแบบและวิศวกรรมไปจนถึงการประกอบและการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Cat Reman มากกว่า 8,000 รายการ ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันชิ้นส่วน Caterpillar 12 เดือนเหมือนใหม่ †

† อาจมีข้อจำกัด สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ที่ได้รับอนุญาต

Cat® Reman
Cat Reman
ความแตกต่างของ Cat Reman สามารถพบได้ในความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบคุณภาพเหมือนใหม่ ผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าของเราใช้เทคนิคล้ำสมัยตั้งแต่การออกแบบและวิศวกรรมไปจนถึงการประกอบและการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Cat Reman มากกว่า 8,000 รายการ ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันชิ้นส่วน Caterpillar 12 เดือนเหมือนใหม่ †
† อาจมีข้อจำกัด สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ที่ได้รับอนุญาต

มีอะไหล่ Cat แท้
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ไม่มีผลลัพธ์

390-0645: ชุดประกอบไส้กรอง
390-0645: ชุดประกอบไส้กรองจำนวน: 1
กำลังแสดง 1 ถึง 1 ของ 1
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 20R-3529

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 20R-3529

เครื่องยนต์

C15 C18

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

XQP550

รถปรับพื้นถนน

RM600 RM500 RM500B

รถบดดิน

825 825K

เครื่องผสมแบบหมุน

RM500B

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

633E II 657E 637E 651B 631E 651 657G 651E

โมดูลกำลัง

TR43-C18L

เกียร์ปิโตรเลียม

CX31-P600-C18I

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AD45B AD45

สว่านแบบหมุน

MD6200

รถบรรทุกสำหรับเหมืองหิน

772G

รถบรรทุก

772G 772G OEM

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน

PM620 PM622

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

657 651

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

772

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C18 GEN SE XQ1140 C18

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

C15 C18

รถดันล้อยาง

834 834K 824K

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

826K 836K 836 826

รถตักล้อยาง

988K XE 988K 988 988 XE

มิกเซอร์รีเคลมเมอร์

RM500B

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน