Увійти
Захисна накладка на хвостовик Cat® діаметром 90 мм
Марка: Cat
Захисна накладка на хвостовик Cat® діаметром 90 мм
Марка: Cat
Штифт розпушувача Cat® 32 мм
Комплект штифтів для захисту бічної панелі
ШТИФТ Cat® ОТРИМУВАТИ
Штифт розпушувача Cat® 100 мм
Фіксатор інструменту Cat® для розпушувача R500, 32 мм
Штифт для розпушувача Cat® 89 мм
Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.
Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено