Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна599-7275: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуРемонтні та сервісні комплектиДвигунівКомплекти прокладок двигуна599-7275: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ
599-7275: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ

Комплект прокладки головки блока одного циліндра

Марка: Cat

Зображення виробу
599-7275: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ
599-7275: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛОВОК БЛОКА ЦИЛІНДРІВ

Комплект прокладки головки блока одного циліндра

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

214-7568: Кільцеве ущільнення STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Кільцеве ущільнення STOR (SAE 9/16-18)Кількість: 2
6V-5101: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 107,32 мм
6V-5101: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 107,32 ммКількість: 1
4S-5898: 3,53 x 126,59 мм 70А VMQ ущільнювальне кільце
4S-5898: 3,53 x 126,59 мм 70А VMQ ущільнювальне кільцеКількість: 1
272-0758: Ущільнення кришки розподільного вала
272-0758: Ущільнення кришки розподільного валаКількість: 1
5P-0840: Ущільнювальне кільце 3,53 x 12,29 мм 75A FKM
5P-0840: Ущільнювальне кільце 3,53 x 12,29 мм 75A FKMКількість: 2
6V-6228: Ущільнювальне кільце внутрішнього діаметра 26,64 мм
6V-6228: Ущільнювальне кільце внутрішнього діаметра 26,64 ммКількість: 3
241-5928: Фланцева прокладка з двома отворами товщиною 1,2 мм
241-5928: Фланцева прокладка з двома отворами товщиною 1,2 ммКількість: 1
6V-9769: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 37,47 мм
6V-9769: Ущільнювальне кільце з внутрішнім діаметром 37,47 ммКількість: 2
323-7347: Ущільнювальне кільце FKM 75A 2,62 x 17,12 мма
323-7347: Ущільнювальне кільце FKM 75A 2,62 x 17,12 ммаКількість: 1
5P-7530: Ущільнювальне кільце із внутрішнім діаметром 28,24 мм
5P-7530: Ущільнювальне кільце із внутрішнім діаметром 28,24 ммКількість: 1
428-9129: Спіральна прокладка товщиною 3,2 мм
428-9129: Спіральна прокладка товщиною 3,2 ммКількість: 1
362-8264: Прокладка головки блока циліндрів
362-8264: Прокладка головки блока циліндрівКількість: 1
272-0760: Ущільнення кришки клапана
272-0760: Ущільнення кришки клапанаКількість: 1
7N-5080: Прокладка повітропроводів двигуна товщиною 0,8 мм
7N-5080: Прокладка повітропроводів двигуна товщиною 0,8 ммКількість: 1
240-7032: Упор-штовхач для бази рокера
240-7032: Упор-штовхач для бази рокераКількість: 1
127-2176: Вбудована прокладка ущільнювача товщиною 1,6 мм
127-2176: Вбудована прокладка ущільнювача товщиною 1,6 ммКількість: 1
7N-6806: Кругле ущільнення з внутрішнім діаметром 15,60 мм
7N-6806: Кругле ущільнення з внутрішнім діаметром 15,60 ммКількість: 1
420-0653: Водяний ущільнювач головки блоку циліндрів із зовнішнім діаметром 27,60 міліметра
420-0653: Водяний ущільнювач головки блоку циліндрів із зовнішнім діаметром 27,60 міліметраКількість: 4
420-0652: Водяний затвор головки блоку циліндрів висотою 15,60 мм
420-0652: Водяний затвор головки блоку циліндрів висотою 15,60 ммКількість: 4
144-5692: Розпірна прокладка блоку циліндрів товщиною 0,17 мм
144-5692: Розпірна прокладка блоку циліндрів товщиною 0,17 ммКількість: 1
Відображення від 1 до 20 з 20
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Опис для номера за каталогом 599-7275

Description: • This kit contains the gaskets and seals to rebuild and reinstall a single cylinder head. This kit includes the turbo gaskets but does not include the fuel injector seals. Order a single fuel injector seal kit as needed. Attributes: • Our kits are designed for convenience - prepackaged, ordered with a single part number and delivered in a single box, saving you time and money.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 599-7275

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 599-7275

МОРСЬКИЙ ДВИГУН

3512C 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

ДВИГУН МАШИНИ

C4.4

ЕКСКАВАТОР

225D

БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН

3516C 3512B

ДВИГУН - ПРОМИСЛОВИЙ

3512B

ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН

3512B

НАСОС

SPF343 SPF343C

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МОРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

3512C 3516C 3512B 3508B 3516B

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено