Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
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
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur598-5856: KIT POUR POSE DE CULASSE
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur598-5856: KIT POUR POSE DE CULASSE
598-5856: KIT POUR POSE DE CULASSE

Kit de joints de culasse simples Cat®

Marque: Cat

Images du produit
598-5856: KIT POUR POSE DE CULASSE
598-5856: KIT POUR POSE DE CULASSE

Kit de joints de culasse simples Cat®

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

336-9992: Joint statique spiralé de collecteur d’échappement
336-9992: Joint statique spiralé de collecteur d’échappementQuantité: 1
591-7736: Joint de culasse de 1,98 mm d'épaisseur
591-7736: Joint de culasse de 1,98 mm d'épaisseurQuantité: 1
135-2651: Joint de décharge de pression de diamètre interne de 36,20 mm
135-2651: Joint de décharge de pression de diamètre interne de 36,20 mmQuantité: 1
6V-5101: Joint torique de 107,32 mm de diamètre intérieur
6V-5101: Joint torique de 107,32 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
4S-5898: Joint torique de diamètre intérieur 126,59 mm
4S-5898: Joint torique de diamètre intérieur 126,59 mmQuantité: 1
219-7000: Joint torique de 40,94 mm de diamètre intérieur
219-7000: Joint torique de 40,94 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
033-6031: Joint torique de diamètre interne de 26,7 mm
033-6031: Joint torique de diamètre interne de 26,7 mmQuantité: 1
272-0758: Joint de couvercle d'arbre à cames à insérer par pression
272-0758: Joint de couvercle d'arbre à cames à insérer par pressionQuantité: 1
200-6410: Joint torique de 88,49 mm de diamètre intérieur
200-6410: Joint torique de 88,49 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
6V-5048: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
5P-8068: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5P-0840: Joint torique de 12,29 mm de diamètre intérieur
5P-0840: Joint torique de 12,29 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
095-1674: Joint torique de 109,4 mm de diamètre intérieur
095-1674: Joint torique de 109,4 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
423-6982: Joint d'adaptateur de culasse
423-6982: Joint d'adaptateur de culasseQuantité: 1
122-8856: Joint statique de conduite d'eau du collecteur
122-8856: Joint statique de conduite d'eau du collecteurQuantité: 2
5P-5598: Joint torique de 15,47 mm de diamètre intérieur
5P-5598: Joint torique de 15,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
8C-5196: Joint torique de 53,64 mm de diamètre intérieur
8C-5196: Joint torique de 53,64 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
420-0653: Joint d'étanchéité de culasse de diamètre extérieur de 27,60 mm
420-0653: Joint d'étanchéité de culasse de diamètre extérieur de 27,60 mmQuantité: 4
420-0652: Joint hydraulique de culasse de hauteur 15,60 mm
420-0652: Joint hydraulique de culasse de hauteur 15,60 mmQuantité: 4
144-5692: Joint statique entretoise de bloc-cylindres de 0,17 mm d'épaisseur
144-5692: Joint statique entretoise de bloc-cylindres de 0,17 mm d'épaisseurQuantité: 1
296-5820: Joint de cache-soupapes à insérer par pression
296-5820: Joint de cache-soupapes à insérer par pressionQuantité: 1
204-3506: Joint de collecteur d'échappement de moteur de 0,84 mm d'épaisseur
204-3506: Joint de collecteur d'échappement de moteur de 0,84 mm d'épaisseurQuantité: 1
125-1372: Joint torique de 13,87 mm de diamètre intérieur
125-1372: Joint torique de 13,87 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
7J-0204: JOINT TORIQUE
7J-0204: JOINT TORIQUEQuantité: 6
277-5833: Joint de couvercle d'arbre à cames à insérer par pression
277-5833: Joint de couvercle d'arbre à cames à insérer par pressionQuantité: 1
6V-9769: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
6V-9769: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
206-5988: Joint à pression de 44,14 mm de diamètre intérieur
206-5988: Joint à pression de 44,14 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interne
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interneQuantité: 2
203-7859: Joint statique de pompe à eau auxiliaire
203-7859: Joint statique de pompe à eau auxiliaireQuantité: 1
Affichage de 1 à 29 sur 29
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 598-5856

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Poids (kg): 0,72
Poids (lb): 1,58
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 598-5856

MODULE D'ALIMENTATION

PMG3516

GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3520C G3512E G3520E G3520H G3516C G3516H

ALTERNATEUR

SR4B SR4BHV

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée