Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット安全性と優れた視界640-7175: Side Cameras Kit
ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット安全性と優れた視界640-7175: Side Cameras Kit
640-7175: Side Cameras Kit

Provides two cameras and hardware to mount the side-view cameras. Cameras provide enhanced visibility to the sides of the machine, specifically behind the tracks/tires. Requires Advanced Monitor. Cannot be used with Open Canopy or External Fuel Tanks.

ブランド: Cat

製品画像
640-7175: Side Cameras Kit
640-7175: Side Cameras Kit
640-7175: Side Cameras Kit

Provides two cameras and hardware to mount the side-view cameras. Cameras provide enhanced visibility to the sides of the machine, specifically behind the tracks/tires. Requires Advanced Monitor. Cannot be used with Open Canopy or External Fuel Tanks.

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

644-6254: BRACKET AS
644-6254: BRACKET AS数量: 1
625-0761: サイドカメラワイヤリングハーネス
625-0761: サイドカメラワイヤリングハーネス数量: 2
237-9960: 20.5mm幅のラダークリップ
237-9960: 20.5mm幅のラダークリップ数量: 4
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head Bolt
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head Bolt数量: 4
4H-2558: 15.88mmの内部の直径はゴム製グロメットをフランジを付けたようになった
4H-2558: 15.88mmの内部の直径はゴム製グロメットをフランジを付けたようになった数量: 1
178-3620: 488mm ロングケーブルデュアルストラップ
178-3620: 488mm ロングケーブルデュアルストラップ数量: 6
488-9162: カメラと取り付け
488-9162: カメラと取り付け数量: 2
109-1393: M4-0.7×10 mm 六角穴付きボルト
109-1393: M4-0.7×10 mm 六角穴付きボルト数量: 4
204-2281: 370.00mmの長さのブラックプラスチックケーブルストラップ
204-2281: 370.00mmの長さのブラックプラスチックケーブルストラップ数量: 6
7K-1181: 387.00mm の長さのケーブルストラップ
7K-1181: 387.00mm の長さのケーブルストラップ数量: 14
644-6256: BRACKET AS
644-6256: BRACKET AS数量: 1
634-4117: Camera Housing
634-4117: Camera Housing数量: 2
579-2287: Premium Plus Display Wiring Harness
579-2287: Premium Plus Display Wiring Harness数量: 1
5P-8439: 9.50 mm厚スプリット ラバー グロメット
5P-8439: 9.50 mm厚スプリット ラバー グロメット数量: 2
3S-2093: 202 mm長ケーブルストラップ
3S-2093: 202 mm長ケーブルストラップ数量: 7
8T-0328: 内径5.5mmワッシャー
8T-0328: 内径5.5mmワッシャー数量: 4
16の1~16を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号640-7175の説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

部品番号640-7175の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号640-7175と互換性のあるモデル

コンパクトトラックローダ

285XE 285 275 275XE

スキッドステアローダ

270 270XE

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み