Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
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
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettSikkerhet og sikt640-7175: Side Cameras Kit
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettSikkerhet og sikt640-7175: Side Cameras Kit
640-7175: Side Cameras Kit

Provides two cameras and hardware to mount the side-view cameras. Cameras provide enhanced visibility to the sides of the machine, specifically behind the tracks/tires. Requires Advanced Monitor. Cannot be used with Open Canopy or External Fuel Tanks.

Merke: Cat

Produktbilder
640-7175: Side Cameras Kit
640-7175: Side Cameras Kit
640-7175: Side Cameras Kit

Provides two cameras and hardware to mount the side-view cameras. Cameras provide enhanced visibility to the sides of the machine, specifically behind the tracks/tires. Requires Advanced Monitor. Cannot be used with Open Canopy or External Fuel Tanks.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

109-1393: M4-0,7 x 10 mm sekskantkontakt hodebolt
109-1393: M4-0,7 x 10 mm sekskantkontakt hodeboltAntall: 4
204-2281: 370,00 mm lengde svart plastkabelstropp
204-2281: 370,00 mm lengde svart plastkabelstroppAntall: 6
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstropp
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstroppAntall: 14
644-6256: BRACKET AS
644-6256: BRACKET ASAntall: 1
634-4117: Camera Housing
634-4117: Camera HousingAntall: 2
579-2287: Premium Plus Display Wiring Harness
579-2287: Premium Plus Display Wiring HarnessAntall: 1
5P-8439: 9,50 mm rett skåret gummigjennomføring
5P-8439: 9,50 mm rett skåret gummigjennomføringAntall: 2
3S-2093: 202 mm lang kabelstropp
3S-2093: 202 mm lang kabelstroppAntall: 7
8T-0328: 5,5 mm innvendig diameter skive
8T-0328: 5,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 4
644-6254: BRACKET AS
644-6254: BRACKET ASAntall: 1
625-0761: Ledningsnett for sidekamera
625-0761: Ledningsnett for sidekameraAntall: 2
237-9960: 20,5 mm bred stigeklemme
237-9960: 20,5 mm bred stigeklemmeAntall: 4
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head Bolt
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head BoltAntall: 4
4H-2558: 15,88 mm innvendig diameter med flens og gummigjennomføring
4H-2558: 15,88 mm innvendig diameter med flens og gummigjennomføringAntall: 1
178-3620: 488 mm lang kabel dobbel stropp
178-3620: 488 mm lang kabel dobbel stroppAntall: 6
488-9162: Kamera og montering
488-9162: Kamera og monteringAntall: 2
Viser 1 til 16 av 16
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 640-7175

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 640-7175

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 640-7175

KOMPAKTLASTER

270 270XE

KOMPAKT BELTELASTER

285XE 285 275 275XE

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet